ZHCUCR9 January 2025
LM5169PEVM 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 115V 直流/直流降压稳压器。该 EVM 在 20V 至 115V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 0.650A 负载下以 500kHz 开关频率提供 12V 稳压输出。输出电压具有优于 1.5% 的设定点精度,可使用外部电阻分压器进行调节。模块设计采用 LM5169PNGUR 同步降压转换器,支持宽输入电压范围、宽占空比范围、集成高侧和低侧功率 MOSFET、高级过流保护和精密使能。LM5169PNGUR 的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。