ZHCUCR9 January 2025
LM5169PEVM 经配置可在 500kHz 开关频率下提供 0.65A 的 12V 稳压输出。LM5169 采用 COT 控制架构,具有输入电压前馈,可提供具有严格稳压输出电压的恒频稳压器。此类控制需要在 FB 输入端产生足够的电压纹波来实现稳定的调节。LM5169PEVM 设置为采用 III 型纹波注入,以便更大限度地减少输出电压纹波,同时确保有一个稳定的稳压器。LM5169PEVM 还提供采用 I 型或 II 型纹波注入的选项。有关更多信息,请参阅 LM516x 具有 Fly-Buck™ 转换器功能的 0.65A/0.3A、120V 绝对最大值降压转换器 数据表。图 2-1和图 4-1分别显示了 LM5169PEVM 的整体视图和原理图。虽然该电路板针对 LM5169PNGUR 进行了优化,但使用了一些元件焊盘,可使该电路板与 LM5017 兼容,以便在用 LM5169 替换器件时评估设计更改。