ZHCUCR9
January 2025
LM5169
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
1.5
通用 TI 高压评估用户安全指南
2
硬件
2.1
快速入门流程
2.2
详细说明
2.2.1
与 LM5017 的兼容性
2.3
EVM 特性
3
实现结果
3.1
性能曲线
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
特性
宽输入电压范围:20V 至 115V
固定 3ms 软启动
COT 模式控制架构
峰值和谷值电流限制保护
用于轻负载效率的 PFM 模式
WSON 封装,可实现小解决方案尺寸