ZHCUCR3 January 2025 TPS65219
TIDA-050087 是一种参考设计,用于通过 TPS6521940 PMIC 和 TPS62A02 及 TLV740P 分立式功率元件为 NXP i.MX 93 处理器供电。此参考设计是作为 SoM 板开发的,与 NXP MCIMX93-EVK 随附的现有基板兼容,其中包括各种外设连接,可协助开发各种终端设备。基板包含用于有线通信的所有连接器、包含软件映像的 SD 卡插槽,以及用于启用多种启动选项的 DIP 开关。SoM 板包括处理器、电源设计和板载存储器。为确保整个电路板正常工作,已对电源设计进行全面的运行测试,以确保加电、断电、低功耗模式的运行、每个电源轨上的功耗或耗散、I2C 通信和 SD 卡 I/O 电压变化均正常无误。另外,各种接口也接受了测试,以确保正常运行:USB Type-C 电源输入、USB Type-C® 调试端口、RJ45 以太网端口、复位开关和开闭开关,以及指示灯 LED。