ZHCUCR3 January   2025 TPS65219

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 处理器 - i.MX 93 应用处理器
      2. 2.2.2 LPDDR4
      3. 2.2.3 eMMC iNAND
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS6521940 — 电源管理 IC
      2. 2.3.2 TPS62A02 降压转换器
      3. 2.3.3 TLV740P LDO
  9. 3硬件、软件和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 实用的 TI PMIC 驱动程序用户空间命令示例
      2. 3.2.2 应用 TPS65219 PMIC 补丁文件的步骤
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 CAD 文件
    2. 4.2 软件文件
    3. 4.3 相关文档
      1. 4.3.1 商标

TPS6521940 — 电源管理 IC

TPS6521940 器件是一款电源管理 IC (PMIC),专门设计用于支持 Arm Cortex 处理器(例如 NXP 的 i.MX 93)。PMIC 非常适合用于由 5V 电源或锂离子电池供电的应用。该器件包括三个同步降压转换器和四个线性稳压器。DC/DC 转换器能够提供 1 x 3.5A 和 2 x 2A 的电流。其中两个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,用作负载开关,并允许在运行期间改变电压。另外两个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。这些 LDO 也支持负载开关模式。I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝连接。

图 x 显示了 PMIC 和处理器之间的电源和控制引脚连接。

TIDA-050087 TPS6521940 为 i.MX 93 和 DDR4 供电图 2-2 TPS6521940 为 i.MX 93 和 DDR4 供电
TIDA-050087 上电序列图 2-3 上电序列

TIDA-050087 下电序列
图 2-4 下电序列