ZHCUCR3 January 2025 TPS65219
TI SoM eMMC 通过“软件文件”部分中链接的自定义 WIC 映像进行了预先刷写。此映像基于嵌入式 Linux Yocto 构建,包含从主线 Linux 和 U-Boot 存储库回移的 TPS65219 驱动程序,并包括一个 i.MX93 EVK dts 文件,该文件支持具有 NXP I.MX 93 处理器的 TI TPS65219 PMIC。表 3-1 中列出了 WIC 映像元件版本。
| 特定于 SDK 组件版本的构建信息 | 版本 |
|---|---|
| Yocto | 4.2.3 (Mickledore) |
| Linux 内核 | 6.1 |
| UBoot | 2023_24 |
由于电路板预先刷写了 WIC 映像,因此用户无需进行任何更改即可将 TI SoM 与 i.MX93 EVK 配合使用。要在主板上电时从 eMMC 引导,请验证引导模式开关是否已设置为默认的 0000 位置