ZHCUCR2 January   2025 LP5810 , LP5811 , LP5812 , LP5813

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1引言
  7. 2软件设置
    1. 2.1 CCS 安装
    2. 2.2 MSPM0-SDK 安装
    3. 2.3 环境设置
  8. 3示例代码结构
    1. 3.1 流程图
    2. 3.2 系统设置
  9.   商标

引言

示例代码展示了点亮 LP5813-12WCSPEVM 和 LP5813-12WSONEVM 上 LED 的功能。示例代码适用于所有 EVM。这有助于用户无需对示例代码进行任何修改即可点亮 EVM。

在本代码中,有四种模式可供选择:1) LED_Manual 模式;2) RGB_Manual 模式;3) LED_Auto 模式;4) RGB_Auto 模式。默认选择 RGB_Manual 模式。节 3.2介绍了如何在不同模式之间设置 EVM 跳线。在 LED_Manual 模式下,MCU 可通过发送 I2C 命令实时控制 EVM 上的 4 个白光 LED,以获取动画图形;在 RGB_Manual 模式下,MCU 可通过发送 I2C 命令实时控制 EVM 上的 4 个 RGB LED,以获取动画图形;在 LED_Auto 模式下,MCU 可通过发送一次性命令来配置 EVM,LED 驱动器可使用本身的内部动画引擎,控制 4 个白光 LED,以此播放预定义的图案。在 RGB_AUTO 模式下,MCU 可通过发送一次性命令来配置 EVM,LED 驱动器可使用本身的内部动画引擎,控制 4 个 RGB LED,以此播放预定义的图案。

如需了解有关系统规格的更多详情,请参阅节 3.2。