ZHCUCR2 January 2025 LP5810 , LP5811 , LP5812 , LP5813
PRODUCTION DATA
本节介绍示例代码如何使用 EVM 的跳线设置。
该代码支持:在流程图上可以看到 4 个不同的函数,选择不同的函数所达到的 LED 效果不尽相同。RGB_AUTO()函数表示使用内部动画函数和 TCM 结构来控制 4 个 RGB LED 而无需实时 I2C 通信。RGB_Manual ()表示使用 TCM 结构,通过实时 I2C 通信控制 4 个 RGB LED,以达到LED 效果。LED_AUTO()表示使用内部动画控制 4 个 LED 而无需实时 I2C 通信。LED_Manual()表示仅使用实时 I2C 通信来控制 4 个具有实时 I2C 通信的 LED。
此处是每个函数的详细跳线设置。
RGB_Auto();
图 3-2 4-扫描模式、启用升压功能、不使用外部电源RGB_Manual();
图 3-3 4-扫描模式、启用升压功能、不使用外部电源LED_Auto();
图 3-4 直接模式、启用升压功能、不使用外部电源LED_Manual();
图 3-5 直接模式、启用升压功能、不使用外部电源