ZHCUCR2
January 2025
LP5810
,
LP5811
,
LP5812
,
LP5813
PRODUCTION DATA
1
说明
特性
应用
5
1
引言
2
软件设置
2.1
CCS 安装
2.2
MSPM0-SDK 安装
2.3
环境设置
3
示例代码结构
3.1
流程图
3.2
系统设置
商标
特性
LP5813
具有自主控制功能的同步升压 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器
LP5812
具有自主控制功能的 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器
LP5811
具有自主控制功能的同步升压 4 通道 RGB LED 驱动器
LP5810
具有自主控制功能的 4 通道 RGB LED 驱动器
LP-MSPM0L1306
,Arm 32-位 Cortex-M0+,高达 32MHz