ZHCUCP1 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
  7. 2硬件
    1. 2.1 LMG3650EVM-113 子卡型号
    2. 2.2 LMG3650EVM-113 子卡引脚说明
    3. 2.3 LMG3650EVM-113 子卡方框图
    4. 2.4 LMG3650EVM-113 故障
    5. 2.5 LMG3650EVM-113 自举模式
    6. 2.6 LMG3650EVM-113 散热器
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设备
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

测试设备

直流电压源:能够为 EVM 的输入提供高达 520V 的电压。

直流偏置源:能够提供高达 1.5A 的 12V 输出。

函数发生器:能够提供 0V 至 5V 方波输出,其占空比和频率在工作范围内可调。

示波器:能够以至少 200MHz 的频率运行。要实现精确测量,需要 1GHz 或更高频率的示波器和具有短接地弹簧的探头。

直流万用表:能够进行 650V 测量,适用于确定运行情况和效率(如果需要)。

直流负载:在电流模式中能够以高达 20A 的电流实现 650V 运行。

风扇:散热器背面安装了一个专用冷却风扇。如果需要更好的冷却效果,可以再对着 EVM 安装一个风扇。