ZHCUCP1 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
  7. 2硬件
    1. 2.1 LMG3650EVM-113 子卡型号
    2. 2.2 LMG3650EVM-113 子卡引脚说明
    3. 2.3 LMG3650EVM-113 子卡方框图
    4. 2.4 LMG3650EVM-113 故障
    5. 2.5 LMG3650EVM-113 自举模式
    6. 2.6 LMG3650EVM-113 散热器
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设备
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

引言

LMG3650EVM-113 作为半桥子卡运行,可成为更大的定制设计系统的一部分,或与 TI GaN 主板搭配使用。TI 提供了两种可与 LMG3650EVM-113 连接的主板(LMG342X-BB-EVM 和 PFC23338EVM-107)。LMG342X-BB-EVM 是直流/直流降压/升压转换器,可支持高达 4kW 的功率。PFC23338EVM-107 是一种可支持高达 3.6kW 功率的交流/直流图腾柱 PFC。LMG342X-BB-EVM 设计用于使 LMG3650R025 在开环同步降压或升压转换器中运行。提供了探头位置,以测量逻辑和功率级电压。PFC23338EVM-107 设计用于在闭环图腾柱 PFC 中运行 LMG3650R025。