ZHCUCP1 December 2024
LMG3650R025 属于采用 TOLL 封装的 TI GaN 器件系列,可为引脚 7 提供不同的 Rdson 值和不同的特性功能。其命名约定如下。
LMG365XR0##
| X | 引脚 7 功能 |
|---|---|
| 0 | GND |
| 1 | LDO5V |
| 6 | ZVD |
| 7 | ZCD |
| ## | Rdson |
|---|---|
| 25 | 25mΩ |
| 35 | 35mΩ |
| 70 | 70mΩ |
有两种 EVM 支持该系列器件。
| EVM | 器件 | EVM 样式 |
|---|---|---|
| LMG3650EVM-113 | LMG3650R025 | 1 |
| LMG3650EVM-114 | LMG3650R045 | 1 |
| LMG3650EVM-115 | LMG3650R070 | 1 |
| LMG3650EVM-122 | LMG3651R025、LMG3656R025、LMG3657R025、LMG3651R035、LMG3656R035、LMG3657R035、LMG3651R070、LMG3656R070、LMG3657R070 | 2 |
样式 1 EVM 支持 LMG3650R0## 器件,其中引脚 7 连接到 GND。样式 2 EVM 能够支持 LMG3651R0##、LMG3656R0## 和 LMG3657R0## 器件,其中引脚 7 配置为 LDO5V、零电压检测 (ZVD) 或零电流检测 (ZCD)。这两种样式 EVM 的 Rdson 值可互换。