ZHCUCO5D December   2024  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 前言:使用前必读
      1. 1.2.1 重要使用说明
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 安全性
    5. 1.5 音频扩展连接器
  6. 2硬件
    1. 2.1  元件标识
    2. 2.2  电源要求
      1. 2.2.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 2.2.2 电源状态 LED
      3. 2.2.3 电源树
      4. 2.2.4 电源序列
      5. 2.2.5 PMIC
    3. 2.3  复位
    4. 2.4  时钟
    5. 2.5  引导模式选择
    6. 2.6  接头信息
    7. 2.7  按钮
    8. 2.8  开关
    9. 2.9  GPIO 映射
    10. 2.10 接口
      1. 2.10.1  存储器接口
        1. 2.10.1.1 OSPI
        2. 2.10.1.2 电路板 ID EEPROM
        3. 2.10.1.3 MMC0 接口
        4. 2.10.1.4 HYPERRAM
      2. 2.10.2  以太网接口
        1. 2.10.2.1 以太网附加连接器
      3. 2.10.3  音频接口
        1. 2.10.3.1 音频时钟
        2. 2.10.3.2 McASP
        3. 2.10.3.3 MLB
      4. 2.10.4  I2C 接口
      5. 2.10.5  SPI
      6. 2.10.6  UART
      7. 2.10.7  MCAN
      8. 2.10.8  JTAG
      9. 2.10.9  USB
      10. 2.10.10 ADC
    11. 2.11 AEC 映射
      1. 2.11.1 音频扩展连接器 1
      2. 2.11.2 音频扩展连接器 2
    12. 2.12 测试点
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
      1. 4.1.1 问题 1 - RGMII 引导故障
    2. 4.2 如果您需要协助
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 修订版 E2 设计变更
  9. 5参考资料
    1. 5.1 参考文档
    2. 5.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  10. 6修订历史记录

USB

AM275x EVM 通过 USB Type-C 连接器 (J25) 提供 USB 2.0 接口,支持高达 480Mbps 的数据速率。USB Type-C 连接器 2 (J25) 可用于数据通信,并且/或者用作电源连接器,以向 AM275x EVM 提供电源。使用双 PD 控制器 (TPS65988DHRSHR) 将 USB Type-C 端口配置为双角色端口 (DRP),这意味着该端口可以充当主机或器件。端口的作用取决于通过连接器连接到 EVM 的器件类型,及其灌电流或拉电流能力。当端口用作下行端口 (DFP) 时,该端口可提供高达 5V、500mA 的电源。

提供 USB 2.0 Type-C 连接器 2 (J25) 数据线 USBC_CONN2_DP 和 USBC_CONN2_DM,带有扼流圈和 ESD 保护器件。通过电阻分压器网络为 Am275x SoC 的 USB0_VBUS 提供 VBUS_TYPEC2,以支持 (5V-30V) VBUS 运行。

在 USB 数据线上提供共模扼流圈 (DLW21SZ900HQ2B) 以降低 EMI/EMC。包含 ESD 保护器件 (ESD122DMXR) 以消除 USB2.0 DP/DM 信号上的 ESD 冲击。对于 USB-C 连接器 1 和 2(J24 和 J25),CC 信号上都包含 ESD 保护器件 (TPD1E01B04DPLT)。Type-C 连接器 2 (J25) 的 VBUS 电源轨上包含浪涌保护器件 (TVS2200DRVR) 以消除 ESD 冲击。

AM2754, AM2754-Q1, AM2752, AM2752-Q1 USB 2.0 接口方框图图 2-37 USB 2.0 接口方框图