ZHCUCO5D December 2024 – July 2026
板上提供了多个电源指示 LED,用于向用户指示主要电源的输出状态。LED 指示各个域的电源情况,如 表 2-1 所示。
| 名称 | 默认状态 | 运行 | 功能 |
|---|---|---|---|
| LD1 | 关断 | SoC_GPIO1_49 | 用户测试 LED |
| LD2 | 导通 | VDDR_CORE | VDDR 内核的电源指示灯 |
| LD3 | 关断 | XDS 数据 | 在 XDS110 数据事务期间,红色 LED 亮起 |
| LD4 | 导通 | PMIC_RSTOUT | PMIC 的电源正常状态指示器 |
| LD5 | 打开 (1) | XDS 电源 | XDS 电源绿色 LED |
| LD6 | 导通 | VCC_3V3_SYS | VCC_3V3_SYS 的电源指示灯 LED |
| LD7 | 打开 (1) | VCC_3V3_FT4232 | FT4232 电源 LED |
| LD9 | 关断 | VBUS_TYPEC2 | Type-C USB 连接器 2 的指示灯 LED |
| LD10 | 关断 | IO_EXP_TEST_LED | 3V3 IO 扩展器的用户测试 LED |
| LD13 | 关断 | VBUS_TYPEC2 | Type-C USB 连接器 2 的指示灯 LED |
| LD14 | 关断 | VMAIN_EN | 电力输送错误指示灯、Type-C 连接未提供最小 15W(5V、3A) |