ZHCUCO2 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 快速入门
      2. 2.1.2 测试点
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 效率、负载调整和压降
      2. 3.1.2 负载瞬态
      3. 3.1.3 启动和关断
      4. 3.1.4 断续模式保护
      5. 3.1.5 热性能
      6. 3.1.6 CISPR25 5 类
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

规格

下表对 LMR60410QEVM 性能进行了汇总。由于测试设置存在差异,因此预计会与列出的测量值存在偏差。

规格测试条件最小值典型值最大值单位
VIN输入电压81236V
VOUT输出电压VIN = 12.0V

3.29

3.3V
FSW开关频率2.2MHz
IOUT输出电流范围0

1

A
峰值效率IOUT = 1A,VIN = 12.0V88.2%