ZHCUCO2 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 快速入门
      2. 2.1.2 测试点
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 效率、负载调整和压降
      2. 3.1.2 负载瞬态
      3. 3.1.3 启动和关断
      4. 3.1.4 断续模式保护
      5. 3.1.5 热性能
      6. 3.1.6 CISPR25 5 类
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 物料清单
位号数量值说明器件型号制造商
!PCB11印刷电路板SR066不限
C11

100nF

0.1µF ±10% 25V 陶瓷电容器 X7R 0402(公制 1005)

CS0402KRX7R8BB104

Yageo

C2、C3、C12、C13、C14、C15

6

2.2µF电容,陶瓷,2.2µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805CGA4J3X7R1H225K125ABTDK
C414.7µF4.7µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0805(公制 2012)C2012X7R1H475K125ACTDK
C5、C112

0.1μF

电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/–10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402GCM155R71H104KE02D

MuRata

C6147µF电容,铝制,47uF,50V,+/-20%,0.68Ω,AEC-Q200 2 级,SMDEEEFT1H470APPanasonic
C922µF电容,陶瓷,22uF,16V,X7R,20%,焊盘 SMD,1210,+125°C,汽车 T/RCGA6P1X7R1C226M250ACTDK
FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID66基准标记。没有需要购买或安装的元件。
H1、H2、H3、H44机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头NY PMS 440 0025 PHB&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H84六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙1902CKeystone
L112.2µH电感,屏蔽,复合,2.2uH,5.5A,0.0362Ω,AEC-Q200 1 级,SMDXEL4020-222MEBCoilcraft
L315.6µH5.6µH 屏蔽式电感器,5.5A,34.7mΩ,最大值 1616(公制 4040)XGL4030-562MECCoilcraft
R1130.1k电阻,30.1k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW040230K1FKEDVishay-Dale
R2、R5、R6、R10

4

0

电阻,0,5%,0.063W,0402

RC0402JR-070RL

Yageo America

R31100k电阻,100k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW0402100KJNEDVishay-Dale
R7115.0k电阻,15.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW040215K0FKEDVishay-Dale

R11

1

0

0Ω 跳线,0.5W,1/2W 片上电阻 1206(公制 3216)- 金属元件

5108

Keystone

TP1、TP10、TP13

3

测试点,微型,黑色,TH5001Keystone Electronics

TP3

1

测试点,微型,红色,TH

5000

Keystone Electronics

TP51测试点,微型,白色,TH5002Keystone Electronics
TP71测试点,微型,黄色,TH5004Keystone Electronics
TP14、TP15、TP16、TP174引脚,双转塔,TH1502-2Keystone
U113V 至 36V 宽 VIN 同步降压转换器,WQFN-HR9LMR604103SRAKR德州仪器 (TI)
C7022pF电容,陶瓷,22pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402CGA2B2C0G1H220J050BA

TDK

C8、C10

022µF电容,陶瓷,22uF,16V,X7R,20%,焊盘 SMD,1210,+125°C,汽车 T/RCGA6P1X7R1C226M250ACTDK

LBL1

0

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

THT-14-423-10

Brady

R4

0

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

AC0402FR-0710KL

Yageo America

R8

0

0

电阻,0,5%,0.063W,0402

RC0402JR-070RL

Yageo America

R9010.0k电阻,10.0k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402MCS0402MD1002BE100Vishay/Beyschlag

TP2

0

测试点,微型,红色,TH

5000

Keystone Electronics