ZHCUCO2
December 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 设置
2.1.1
快速入门
2.1.2
测试点
3
实现结果
3.1
性能数据和结果
3.1.1
效率、负载调整和压降
3.1.2
负载瞬态
3.1.3
启动和关断
3.1.4
断续模式保护
3.1.5
热性能
3.1.6
CISPR25 5 类
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
电路板布局布线
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
特性
输入电压范围:8V 至 36V
输出电压:3.3V
负载电流:0A 至 1A
开关频率:2.2MHz
可调输出电压
外部同步功能
内部展频功能
轻负载时可选脉冲频率调制或强制脉宽调制
通过替换某些元件来支持 IC 的其他型号