ZHCUCN5 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 冗余输入电源
      2. 2.2.2 以太网环形拓扑
      3. 2.2.3 音频视频桥接 (AVB)
      4. 2.2.4 低功耗模式和唤醒
      5. 2.2.5 跛行回家模式
      6. 2.2.6 SPI 菊花链
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AM263P4-Q1
      2. 2.3.2 DP83TG721S-Q1
      3. 2.3.3 TPS653860-Q1
      4. 2.3.4 TPS2HCS10-Q1
      5. 2.3.5 DRV8245S-Q1
      6. 2.3.6 TIC12400-Q1
  9. 3设计和文档支持
    1. 3.1 设计文件
      1. 3.1.1 原理图
      2. 3.1.2 BOM
    2. 3.2 工具与软件
    3. 3.3 文档支持
    4. 3.4 支持资源
    5. 3.5 商标
  10. 4作者简介

系统说明

汽车 OEM 正朝着基于区域的架构发展,其中控制模块基于车辆内的位置,并且软件集中化。这可实现无线更新、更轻松地收集车辆数据、节省设计和制造成本以及开辟新的潜在收入来源。有关更多信息,请参阅软件定义车辆加速推进汽车电子技术的未来发展区域架构如何为完全由软件定义的车辆铺平道路 应用简报。该参考设计展示了区域控制模块内的各种子系统,例如输入电源保护和分配、负载驱动器、通信和 IO 管理。

该设计采用冗余 12V 输入,这些输入与理想二极管控制器进行或运算,以生成一个 12V 常开电源轨和另一个用于负载断开的 12V 电源轨。12V 常开电源轨用于为 PMIC、MCU、智能电子保险丝、CAN、LIN、ETH 和常开 3.3V LDO 供电。12V 负载断开电源轨为不需要常开运行的负载驱动器(如高侧开关、电机驱动器和 D 类音频放大器)供电。此外,该设计还展示了具有可配置过流保护和可编程熔断器曲线的智能电子保险丝,可针对任何负载曲线优化线束,并提供全面保护。

该区域参考设计展示了在典型区域控制模块中常见的多种类型的负载驱动器,包括高侧驱动器、电机驱动器以及可配置的高侧或低侧驱动器,用于驱动各种执行器,例如电机、风扇、泵、阀门、照明和加热元件。该设计展示了具有高精度电流检测和输出诊断功能的高侧开关和控制器,例如过载和短路保护、欠压锁定 (UVLO) 保护、热关断恢复、接地损耗保护和电池反向保护。TI 的电机驱动器提供电压监测和负载诊断以及过流和过热保护。此外,该设计还采用 D 类音频放大器来演示区域音频。

在区域架构中可以使用各种类型的网络协议,并且该设计通过提供 1000BASE-T1、100BASE-T1、10BASE-T1S、CAN FD、CAN FD Light 和 LIN 来提供多功能性。该电路板具有两个连接器,带有 RGMII 以及高速以太网所需的额外 IO,用以支持以太网环形拓扑和以太网 AVB。这些连接器允许连接子卡以测试各种 PHY。有一个用于 10BASE-T1S 卡的附加子卡连接器。该设计具有三个 CAN FD 收发器,可提供四个端口,并可选择 2 个 UART over CAN。该设计还具有一个 CAN FD Light 控制器,数据速率为 5Mbps。最后,该设计具有两个 LIN 收发器,总共 5 个端口。

转向区域架构会增加单个电路板上的负载驱动器数量,因此需要更多的 GPIO。该设计使用 I2C 和 SPI IO 扩展器和多路复用器来提供额外的 IO。该电路板还提供一个 24 引脚多开关检测接口 (MSDI),用于在 MCU 断电时进行自主输入和输出监控。最后,该电路板利用可编程逻辑器件将逻辑功能集成到单个封装中,从而减少整体逻辑占用空间。