ZHCUCM8 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头和跳线信息
    3. 2.3 测试点
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

物料清单 (BOM)

表 3-1 物料清单
位号数量值说明制造商器件型号
1uF
C11电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X5R,0402Taiyo YudenEMK105BJ105KVHF
C210.1μF电容,陶瓷,0.1μF,25V,+/-10%,X5R,0402MuRataGRM155R61E104KA87D
D13.5mm,立体声,直角,穿孔,3 根导线,0 个内部开关,音频插孔连接器CUI 器件SJ1-3523N
D11测试引线夹和挂钩,SMTHarwinS1751-46
D21测试引线夹和挂钩,SMTHarwinS1751-46
GND1测试点,紧凑型,黑色,THKeystone5006
GND1测试点,紧凑型,黑色,THKeystone5006
GND1测试点,紧凑型,黑色,THKeystone5006
GND1测试点,紧凑型,黑色,THKeystone5006
GND1测试点,紧凑型,黑色,THKeystone5006
GND1测试点,紧凑型,黑色,THKeystone5006
GND1测试点,紧凑型,黑色,THKeystone5006
H91Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明3MSJ-5303 (CLEAR)
H101Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明3MSJ-5303 (CLEAR)
H111Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明3MSJ-5303 (CLEAR)
H121Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明3MSJ-5303 (CLEAR)
J11端子块,2x1,2.54mm,THTE Connectivity282834-2
J21接头,2.54mm,3x1,锡,THMolex22284030
J71接头,2.54mm,3x1,锡,THMolex22284030
S1A1测试引线夹和挂钩,SMTHarwinS1751-46
S1B1测试引线夹和挂钩,SMTHarwinS1751-46
S2A1测试引线夹和挂钩,SMTHarwinS1751-46
S2B1测试引线夹和挂钩,SMTHarwinS1751-46
SA13.5mm,立体声,直角,穿孔,3 根导线,0 个内部开关,音频插孔连接器CUI 器件SJ1-3523N
SB13.5mm,立体声,直角,穿孔,3 根导线,0 个内部开关,音频插孔连接器CUI 器件SJ1-3523N
SEL1测试点,紧凑,黄色,THKeystone Electronics5009
TMUX2889YPHEVM1热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷BradyTHT-14-423-10
U11具有 0.2Ω Ron 和 1.8V 兼容逻辑电平的 ±5.5V(超出电源电压)2:1 (SPDT) 双通道断电保护开关德州仪器 (TI)TMUX2889YBH
VDD_EXT1测试点,通用,红色,THKeystone Electronics5010