ZHCUCM8 December 2024
该电路板共有 15 个测试点。7 个 GND、1 个 SEL、1 个 VDD 和 6 个 I/O
| 测试点 ID | 说明 | 信号 |
|---|---|---|
| S1A | 表面贴装 | S1A |
| S1B | 表面贴装 | S1B |
| S2A | 表面贴装 | S2A |
| S2B | 表面贴装 | S2B |
| D1 | 表面贴装 | D1 |
| D2 | 表面贴装 | D2 |
| VDD_EXT | 红色 | VDD |
| SEL | 黄色 | SEL |
| GND | 黑色 | GND |
| GND | 黑色 | GND |
| GND | 黑色 | GND |
| GND | 黑色 | GND |
| GND | 黑色 | GND |
| GND | 黑色 | GND |
| GND | 黑色 | GND |