ZHCUCM8 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头和跳线信息
    3. 2.3 测试点
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

器件信息

TMUX2889 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器,具有两个独立可选的 2:1 单刀双掷 (SPDT) 开关通道。此器件使用单电源(1.8V 至 5.5V),但可传递超出电源电压(-5.5V 至 5.5V)的双向模拟和数字信号。

TMUX2889 还具有高达 ±5.5V 的断电保护功能,即使没有电源电压 (VDD = 0V),也能将 Dx 与 Sx 上的电压隔离。如果没有该保护功能,开关上的任意电压均可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统的其余部分造成潜在损坏。

由于具有 0.001% 的 THD+N 和 1mΩ 的 RON 平坦度,TMUX2889 非常适合传递精密模拟信号和音频信号,并且不会增加失真。