ZHCUCM6 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 注意事项和警告
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 输入和输出连接器说明
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试结果
    2. 3.2 纹波测量设置
    3. 3.3 更改
      1. 3.3.1 输入和输出电容器
      2. 3.3.2 可配置的使能电压阈值
      3. 3.3.3 NR/SS 电容器
      4. 3.3.4 前馈电容器
      5. 3.3.5 S-CONF 电阻器
      6. 3.3.6 环路响应测量
      7. 3.3.7 单个 LC 滤波器用途
    4. 3.4 性能规格
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

单个 LC 滤波器用途

对于不需要超低输出电压纹波的应用,TPS62968 可以在没有第二个 LC 滤波器的情况下工作。要使用单个 LC 滤波器工作,请使用 0Ω 电阻器替换 FB1。为确保正常运行,总输出电容必须保持在 TPS6296x 具有集成式铁氧体磁珠滤波器的 3V 至 17V、4.5A/6A/8A、低噪声低纹波降压转换器 数据表中建议的范围内。