ZHCUCM6
December 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
1.5
注意事项和警告
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
输入和输出连接器说明
3
实现结果
3.1
测试结果
3.2
纹波测量设置
3.3
更改
3.3.1
输入和输出电容器
3.3.2
可配置的使能电压阈值
3.3.3
NR/SS 电容器
3.3.4
前馈电容器
3.3.5
S-CONF 电阻器
3.3.6
环路响应测量
3.3.7
单个 LC 滤波器用途
3.4
性能规格
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
3.1
测试结果
TPS62968EVM 用于获取 TPS62968 数据表中的所有数据。对于此 EVM 的性能,请参阅器件数据表。
下图展示了 EVM 的热性能。
图 3-1
热性能(V
IN
= 12V,V
OUT
= 0.6V,I
OUT
= 8A,JP2 700kHz)