ZHCUCM6 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 注意事项和警告
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 输入和输出连接器说明
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试结果
    2. 3.2 纹波测量设置
    3. 3.3 更改
      1. 3.3.1 输入和输出电容器
      2. 3.3.2 可配置的使能电压阈值
      3. 3.3.3 NR/SS 电容器
      4. 3.3.4 前馈电容器
      5. 3.3.5 S-CONF 电阻器
      6. 3.3.6 环路响应测量
      7. 3.3.7 单个 LC 滤波器用途
    4. 3.4 性能规格
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

下表列出了该 EVM 的物料清单。

表 4-1 TPS62968EVM 物料清单

参考位号

值

说明

封装

器件型号

制造商

C1, C2

10µF

电容,陶瓷,10µF,25V,+/-10%,X7S

0805

C2012X7S1E106K125AC

TDK

C3、C4、C23

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R

0402

GRM155R71H222KA01D

MuRata

C5

47µF

电容,钽,47µF,35V,+/-10%,0.3Ω

7343-43

T495X476K035ATE300

Kemet

C6

0.47µF

电容,陶瓷,0.47µF,25V,+/-10%,X7R

0603

C1608X7R1E474K080AE

TDK

C7

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R

0402

C1005X7R1H104K050BB

TDK

C9、C24

470pF

电容,陶瓷,470pF,50V,+/-5%,C0G/NP0

0402

GRM1555C1H471JA01D

muRata

C10、C11、C12、C13、C14、C15、C16、C17、C19、C20

22µF

电容,陶瓷,22µF,10V,+/-20%,X7S

0805

C2012X7S1A226M125AC

TDK

L1

0.47µH

470nH 屏蔽模压电感器 16A 4.3mΩ 最大非标准值

SMT2

XGL5020-471MEC

Coilcraft

FB3

铁氧体磁珠,12Ω(在 100MHz 时),20A

1210

BLE32SN120SN1L

muRata

R1

2.43kΩ

电阻,2.43kΩ,1%,0.1W

0603

Std

Std

R2

4.87kΩ

电阻,4.87kΩ,1%,0.1W

0603

Std

Std

R3

10.0kΩ

电阻,10.0kΩ,1%,0.1W

0603

Std

Std

R4

6.04kΩ

电阻,6.04kΩ,1%,0.1W

0603

Std

Std

U1

TPS62968(1)

3V 至 17V,8A 低噪声 (30µVRMS) 和低纹波 (200µVPP) 降压模块

2.5 × 3mm

TPS62968RPYR

德州仪器 (TI)

TPS62968EVM 可能装有 TPS62968 (U1) 器件,该器件顶部不含正确的顶层标识。这些器件仍然是经过全面测试的 TPS62968 器件。