ZHCUCM3 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 通信接口设置
      1. 2.4.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.4.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    5. 2.5 设备
      1. 2.5.1 设备设置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1.     商标
  10. 5修订历史记录

建议运行条件

表 2-5 BQ25751EVM 的建议运行条件
说明最小值典型值最大值单位
VIN (J1)EVM 的输入电压4.455V
VOUT (J3)EVM 的输出电压0

55

V
IIN (J1)EVM 的输入电流10A
IOUT (J3)EVM 的输出电流10A
稳压器输出功率EVM 的输出功率

360

W
EXT_DRV (J6)施加到稳压器 DRV_SUP 引脚的电压411V
EVM 工作环境温度 (TA)25°C