ZHCUCM3 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 通信接口设置
      1. 2.4.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.4.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    5. 2.5 设备
      1. 2.5.1 设备设置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1.     商标
  10. 5修订历史记录

特性

  • 宽输入电压工作范围:4.4V 至 55V
  • 宽输出电压工作范围:高达 55V,具有三个阶段(快充、均充和浮充)充电支持,适用于:
    • 6V、12V、24V、36V、48V 铅酸电池
  • 具有 NFET 驱动器的同步降压/升压直流/直流充电控制器
    • 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
    • 可选择与外部时钟同步
    • 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
  • 可通过电阻进行编程并添加了 I2C 的独立模式
  • 内置 MPPT,可更大限度地提高太阳能电池板阵列的功率
  • 高安全集成
    • 可调输入过压和欠压保护
    • 输出过压和过流保护