ZHCUCM3 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 通信接口设置
      1. 2.4.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.4.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    5. 2.5 设备
      1. 2.5.1 设备设置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1.     商标
  10. 5修订历史记录

设备设置

BQ25751EVM

根据以下指南来设置设备:

  1. 将电源 1 设置为 40VDC、8A 电流限制,然后关闭电源。
  2. 将电源 1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J1(VIN 和 PGND)。
  3. 在 J1 (VIN) 和 J1 (PGND) 之间连接一个电压表。
  4. 将负载 1 与一个电流表串联在一起,然后连接到 J3(VBAT 和 PGND)。
  5. 在 J5(VBAT 和 PGND)上连接一个电压表。
  6. 设置负载 1
    1. 如果负载 1 是四象限或两象限电源,则将输出电压设置为 23.5V,将电流限制设置为 6A
    2. 如果负载 1 是处于恒压模式的电子负载,则将恒压设置为 23.5V
  7. 按照“IO 和跳线说明”中所述安装跳线。
  8. 拔下跳线 13。
  9. 如果使用 Battery Management Studio,请按照以下步骤操作:
    1. 将 J5 连接到 EV2400。将 J5 连接到 EV2400 上的 I2C 端口 2
    2. 打开计算机并打开 bqStudio 软件。
    3. 选择 Charger 并点击 Next 按钮。
      BQ25751EVM
    4. Select a Target 页面中选择 Charger_1_00_BQ25751.bqz
    5. 选择目标器件后,点击 Field View,然后点击 Read Register 按钮。
      BQ25751EVM
    6. 将 WATCHDOG 和 EN_CHG 设置为禁用。在 16 位寄存器中,将 ICHG_REG 设置为 4000mA
    BQ25751EVM
  10. 如果使用 TI Charger GUI,请按照以下步骤操作:
    1. 将 J4 连接到 USB2ANY。打开计算机。
    2. 导航至 TI Charger GUI 网站并选择要使用的充电器:
      BQ25751EVM
    3. 您应该会在左上方看到“Hardware Connected”。看到硬件已连接后,选择左侧面板上的插头图标。
      BQ25751EVM
    4. 这是充电器配置窗口。点击顶部的“Read All Registers”按钮,然后将 WATCHDOG 和 EN_CHG 设置为禁用。将 ICHG_REG 设置为 4000mA。
      BQ25751EVM
    5. 以下简要说明了左侧面板上其他图标的含义。从这些图标中进行选择,配置电池充电器的其他操作。

      BQ25751EVM
  11. 将 EN_CHG 设置为启用并插入跳线 13。
  12. 将电源 1 设置为 40V,测量:

    V(J1(VAC)) = 40V ± 0.5V

    I(J1(IAC)) = 1.6A ± 0.5A

    V(J3(VBAT)) = 23.5V ± 0.5V

    I(J3(IBAT)) = 2A ± 0.5A

  13. 将电源 1 设置为 23V,测量:

    V(J1(VAC)) = 23V ± 0.5V

    I(J1(IAC)) = 2.1A ± 0.5A

    V(J3(VBAT)) = 23.5V ± 0.5V

    I(J3(IBAT)) = 2A ± 0.5A

  14. 将电源 1 设置为 10V,测量:

    V(J1(VAC)) = 10V ± 0.5V

    I(J1(IAC)) = 5A ± 0.5A

    V(J3(VBAT)) = 23.5V ± 0.5V

    I(J3(IBAT)) = 2A ± 0.5A