ZHCUCL4B December   2024  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 特性、测试点和连接器说明
      1. 2.1.1 EVM 特性
      2. 2.1.2 EVM 连接器和测试点
  9. 3EVM 配置
    1. 3.1 输出电压跟踪
    2. 3.2 器件配置
  10. 4实现结果
    1. 4.1 测试装置和过程
      1. 4.1.1 测试设置
      2. 4.1.2 测试过程和设备
      3. 4.1.3 注意事项
  11. 5应用曲线
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 稳态波形
  12. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 板层
    3. 6.3 物料清单
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8修订历史记录

输出电压跟踪

节 3.1介绍了如何设置用于动态输出电压跟踪的评估模块。

LMG5126EVM 是典型配置,具有 24V 的固定输出电压。图 3-1 展示了从 ATRK、DTRK 引脚到模拟地的电阻器将输出电压设置为 24V。参考原理图,RATRK 是 R11。

LMG5126EVM 固定输出电压配置图 3-1 固定输出电压配置

为了通过模拟信号动态地改变输出电压,可移除 RATRK,并直接驱动 ATRK、DTRK 引脚电压以改变输出电压。有关如何选择电压范围和设置 ATRK 引脚电压以产生所需的输出电压,请参阅 LMG5126 宽输入、2.5MHz 升压转换器数据表。图 3-2 展示了通过施加电压或提供模拟信号来动态更改输出电压的配置。

LMG5126EVM 通过模拟信号实现可变输出电压配置图 3-2 通过模拟信号实现可变输出电压配置

向 ATRK、DTRK 引脚施加大约 0.8V 和 1.5V 的模拟电压将分别设置 24V 和 45V 的输出电压。

为了以数字方式动态地改变输出电压,可移除 RATRK,并直接向 ATRK/DTRK 引脚馈送 PWM 信号以改变输出电压。有关设置 DTRK 引脚电压的 PWM 占空比以产生所需输出电压的信息,请参阅 LMG5126 宽输入、2.5MHz 升压转换器数据表。图 3-3 展示了通过施加数字信号来动态更改输出电压的配置。

LMG5126EVM 通过数字信号实现可变输出电压配置图 3-3 通过数字信号实现可变输出电压配置

在占空比为 32% 和 60% 的 ATRK/DTRK 引脚上施加 PWM 信号会将输出电压分别设置为 24V 和 45V。