ZHCUCL4B December   2024  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 特性、测试点和连接器说明
      1. 2.1.1 EVM 特性
      2. 2.1.2 EVM 连接器和测试点
  9. 3EVM 配置
    1. 3.1 输出电压跟踪
    2. 3.2 器件配置
  10. 4实现结果
    1. 4.1 测试装置和过程
      1. 4.1.1 测试设置
      2. 4.1.2 测试过程和设备
      3. 4.1.3 注意事项
  11. 5应用曲线
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 稳态波形
  12. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 板层
    3. 6.3 物料清单
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8修订历史记录

简介

LMG5126EVM 评估模块为设计工程师提供了功能齐全的同步升压转换器,用于评估 LMG5126 同步 GaN 升压转换器。该 EVM 在 8V 至 18V 的输入电压范围内运行,并可处理高达 42V 的输入瞬态。该 EVM 提供 24V 输出电压,最大功率为 240W。使用散热器可以将最大功率增加到 400W。输出电压也可以通过 ATRK/DTRK 引脚调整至 60V。图 1-1 展示了 LMG5126EVM 评估模块的标准应用电路。