ZHCUCL4B December 2024 – December 2025
表 2-1 详细说明了 EVM 特性。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压特性 | ||||||
| 输入电压范围 | 运行 | 8 | 14 | 18 | V | |
| UVLO 电压电平 | 导通 | 4.2 | V | |||
| 关断 | 3.2 | V | ||||
| 输入电流 | 空载运行 Vin = 12V,Vout = 24V | 1.7 | mA | |||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压 | RATRK = 40.2kΩ | 24 | V | |||
| RATRK = 75kΩ | 45 | V | ||||
| 输出功率 | Vin = 16V,JP4 引脚 1-2 短接(停用平均电流限制功能) | 240 | 400(带散热器) | W | ||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率 | 400 | kHz | ||||
| 满负载效率 | VIN = 12V,VOUT = 24V | 95.6 | % | |||