ZHCUCL3 November 2024
对于左侧接头,引脚 1 位于左上角(表示为 X)。右侧接头具有引脚 1(表示为 X),位于右上角。表 2-1 展示了跳线配置。注意:U1 是指连接到 U1 TMUX73XXF 封装结构的信号路径。
| 跳线 ID | 引脚 1 | 引脚 2 | 引脚 3 | 引脚 4 | 引脚 5 | 引脚 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
J4 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 1 | GND | VSS |
J5 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 2 | GND | VSS |
J6 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 3 | GND | VSS |
J7 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 4 | GND | VSS |
J8 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 5 | GND | VSS |
J9 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 6 | GND | VSS |
J10 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 7 | GND | VSS |
J11 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 8 | GND | VSS |
J12 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 13 | GND | VSS |
J13 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 14 | GND | VSS |
J14 | VSS | U1 引脚 9 | VFN_V | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J15 | VDD | U1 引脚 12 | VFP_V | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J16 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 15 | GND | VSS |
J17 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 16 | GND | VSS |
J18 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 17 | GND | VSS |
J19 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 18 | GND | VSS |
J20 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 19 | GND | VSS |
J21 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 20 | GND | VSS |
请查看特定于器件的数据表,以了解引脚排列。对于电源(VDD 或 VSS)和接地端 (GND),线路将分流器连接到适当的跳线上,以将 U1 引脚短接到相应的 VDD、VSS 或 GND 线路。对于控制引脚不会改变状态的测试(例如选择或启用引脚在测试期间始终处于逻辑“1”),可以在相应的跳线上连接分流器以将 U1 控制引脚短接到 VDD 或 GND。对于剩余的 I/O 引脚(VDD、VSS 和 GND),可以采用与以前相同的方式通过分流器施加信号,或者可以移除分流器,并将外部信号施加到跳线的 U1 引脚或其相应的测试点。
如果测试需要上拉或下拉电阻器,而不是直接将源极连接到相应的 U1 引脚,那么全部 16 个通用路径都包含 0603 电阻器焊盘,用以添加这些元件。表 2-2 展示了 ID。
评估 TMUX734X 器件期间,建议使用 J14 和 J15 上的分流器,将多路复用器的 VFP 和 VFN 引脚连接到所需的 VFP/VFN 阈值电压。VFP_V 和 VFN_V 阈值电源可通过 J2 端子块供电,也可直接连接到 VFP_V 和 VFN_V 测试点。此外,故障标志电压 (VFF_V) 可通过 V_FF 蓝色测试点连接并供电。
| 0603 尺寸电阻器焊盘 ID | 跳线 ID | 功能 |
|---|---|---|
| R1 | J4 | 上拉 |
| R13 | J4 | 下拉 |
| R2 | J5 | 上拉 |
| R14 | J5 | 下拉 |
| R3 | J6 | 上拉 |
| R15 | J6 | 下拉 |
R4 | J7 | 上拉 |
R16 | J7 | 下拉 |
R17 | J8 | 上拉 |
R29 | J8 | 下拉 |
R18 | J9 | 上拉 |
R30 | J9 | 下拉 |
R19 | J10 | 上拉 |
R31 | J10 | 下拉 |
R20 | J11 | 上拉 |
R32 | J11 | 下拉 |
R33 | J12 | 上拉 |
R46 | J12 | 下拉 |
R34 | J13 | 上拉 |
R47 | J13 | 下拉 |
R35 | J14 | 上拉 |
R45 | J14 | 下拉 |
R36 | J15 | 上拉 |
R48 | J15 | 下拉 |
R49 | J16 | 上拉 |
R61 | J16 | 下拉 |
R50 | J17 | 上拉 |
R62 | J17 | 下拉 |
R51 | J18 | 上拉 |
R63 | J18 | 下拉 |
R54 | J19 | 上拉 |
R64 | J19 | 下拉 |
R65 | J20 | 上拉 |
R71 | J20 | 下拉 |
R66 | J21 | 上拉 |
R72 | J21 | 下拉 |
现在可以将负载连接到电路板。如果未使用下拉焊盘,则该焊盘现在可以用作阻性负载的焊盘。对于 16 个通用信号路径和 2 个 OVP 触发阈值中的每一个,还有用于安装容性负载的焊盘,也可以利用这些焊盘。表 2-3 展示了相应的焊盘和跳线 ID。
跳线 ID | 0603 尺寸电阻器焊盘 ID | 1206 尺寸电容器焊盘 ID | 1812 尺寸电容器焊盘 ID |
|---|---|---|---|
J4 | R13 | C8 | C7 |
J5 | R14 | C10 | C9 |
J6 | R15 | C12 | C11 |
J7 | R16 | C14 | C13 |
J8 | R29 | C16 | C15 |
J9 | R30 | C18 | C17 |
J10 | R31 | C20 | C19 |
J11 | R32 | C22 | C21 |
J12 | R46 | C24 | C23 |
J13 | R47 | C26 | C25 |
J14 | R45 | C28 | C27 |
J15 | R48 | C29 | C30 |
J16 | R61 | C32 | C31 |
J17 | R62 | C34 | C33 |
J18 | R63 | C36 | C35 |
J19 | R64 | C38 | C37 |
J20 | R71 | C40 | C39 |
J21 | R72 | C42 | C41 |
现在,电路板的加载已经完成,可以为 VDD 或 VSS 线路添加附加的接地电源去耦电容。表 2-4 展示了每个 VDD 或 VSS 线路的电源去耦电容。如果默认电容足够,则继续执行步骤 8。
| 电容器焊盘 ID | 焊盘尺寸 (L x W) | 关联的电源信号 |
|---|---|---|
C1 | 6mm × 5mm | VDD |
C2 | 6mm × 5mm | VDD |
C3 | 6mm × 5mm | VSS |
C4 | 6mm × 5mm | VSS |
最后,将电源信号(VDD、GND 或 VSS)连接到端子块的相应引脚(标有 J1)。现在可以为电路板供电。有关测试点,请参阅下一节。