ZHCUCL3 November 2024
电路板上有多个测试点(48 个),可用于测量相关迹线或施加外部信号以进行测试。表 2-5 展示了用于 16 个通用 U1 连接和 2 个 OVP 触发阈值的测试点。该 IC 的每个引脚有 2 个测试点,其颜色为蓝色。
| 跳线 ID | 测试点 ID | 测试点 ID | U1 引脚 |
|---|---|---|---|
| J4 | TP13 | TP14 | 1 |
| J5 | TP15 | TP16 | 2 |
| J6 | TP17 | TP18 | 3 |
| J7 | TP19 | TP20 | 4 |
| J8 | TP21 | TP22 | 5 |
| J9 | TP23 | TP24 | 6 |
| J10 | TP25 | TP26 | 7 |
| J11 | TP27 | TP28 | 8 |
| J12 | TP29 | TP30 | 13 |
| J13 | TP35 | TP36 | 14 |
| J14 | TP31 | VFN | 9 |
| J15 | TP33 | VFP | 12 |
| J16 | TP39 | TP40 | 15 |
| J17 | TP37 | TP38 | 16 |
| J18 | TP41 | TP42 | 17 |
| J19 | TP43 | TP44 | 18 |
| J20 | TP45 | TP46 | 19 |
| J21 | TP47 | TP48 | 20 |
测试点还连接到 VSS、VDD 和 GND 平面。此外,还有用于故障标志指示灯 led 电路和 OVP 触发阈值的测试点。
表 2-6 显示了这些测试点。
| 测试点 ID | 颜色 | 信号 |
|---|---|---|
| VDD | 红色 | VDD |
| GND | 黑色 | GND |
| VSS | 绿色 | VSS |
| VFP_V | 红色 | VFP 阈值电源 |
| VFN_V | 绿色 | VFN 阈值电源 |
| V_FF | 蓝色 | 故障标志指示灯 Led 电路电源 |
| SF | 橙色 | 特定故障标志 |
| FF | 橙色 | 一般故障标志 |