ZHCUCK6A June 2024 – March 2025
TRF1305x2 是一款超高性能闭环双通道射频放大器,工作带宽从真直流到 6.5GHz 以上。该器件具有出色的性能,可通过直流或交流耦合接口驱动高速、高性能 ADC,例如 ADC12DJ5200RF 和 ADC32RF5x。该器件在预设增益配置下针对性能进行了优化。如果需要低于预设的增益,则使用外部电阻。TRF1305x2 具有一个 VOCM 引脚,允许设置不同的输出共模电压和输入共模电压(例如,用于电平转换或大多数具有不同直流共模电压的 IQ 降压转换器 ADC 接口应用)。该器件采用双轨浮动电源供电(可选择双电源或单电源配置),并且具有 MODE 引脚,可将输入共模范围扩展至更接近电源。该器件具有较高的通道间隔离特性,因此可用于复杂的 IQ 发送或接收信号链,而不会丧失信号完整性。TRF1305x2 具有单独关断每个通道的功能。