ZHCUCK6A June 2024 – March 2025
TRF1305EVM 旨在提供快速设置来评估 TRF1305 系列固定增益全差分放大器 (FDA),该系列放大器具有高线性度和大约 6.5GHz 的 3dB 带宽。TRF1305 采用单通道和双通道封装,每种封装具有三种不同的固定增益。这些放大器使用两个灵活的电源轨,可进行直流耦合,并支持宽共模电压范围。有四种类型的 EVM 涵盖采用相应配置的所有器件型号。