ZHCUCK5 June 2024
PCM1809EVM 有两个板载差分麦克风,它们可通过跳线连接到输入端。麦克风要求对 MPWR 施加偏置。MPWR 可以连接至 J4 上的 AVDD,或者,如果使用支持 MICBIAS 的器件,则可以连接至这一特性。请注意,PCM1809 没有集成的 MICBIAS,此选项是为将来可能包含此特性的器件提供的。使用板载麦克风需要安装以下跳线:J4、J11、J12、J14、J15、J16 和 J21。
如果使用板载麦克风,则将 J1 和 J2 接头保持为未连接状态,以维持麦克风的性能。