ZHCUCK5 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 硬件配置
    3. 2.3 PCM1809EVM 输入
      1. 2.3.1 板载麦克风输入
      2. 2.3.2 线路输入
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 板层图
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

PCM1809EVM 输入

PCM1809 器件设计为通过差分线路输入或麦克风输入进行驱动。每个输入端都有一个 1µF 交流耦合膜电容器。结合 PCM1809 的 10kΩ 输入阻抗,这会将高通滤波器截止频率设在 16Hz 左右。如有必要,可通过更换 EVM 上的输入交流耦合电容器进行调整。PCM1809 经过优化,支持采用单端或差分输入配置的交流/直流耦合。图 2-2 展示了评估模块输入的架构。EVM 支持 2VRMS 的差分满量程输入范围,AVDD 为 3.3V。

PCM1809EVM PCM1809 输入架构图 2-2 PCM1809 输入架构