ZHCUCK5 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 硬件配置
    3. 2.3 PCM1809EVM 输入
      1. 2.3.1 板载麦克风输入
      2. 2.3.2 线路输入
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 板层图
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

硬件配置

音频数据的格式和 ADC 的工作模式由以下引脚控制:MD0、MD1、MSZ 和 FMT0。这些信号以 IOVDD 为基准,可以设置为高电平 (1) 或低电平 (0)。如果未安装分流器,则 47kΩ 下拉电阻会将引脚设置为低电平,以使 ADC 保持在定义的状态。表 2-1 展示了接头编号和引脚功能,表 2-2、表 2-2 和表 2-2 展示了可能的模式和输出格式。MSZ 引脚选择器件是音频总线上的控制器还是目标。当 MSZ 被拉高时,器件处于控制器模式,MD1 成为 MCLK 的输入。将 J19 连接至 J18 的中心引脚的分流器会将 J8 上提供的 MCLK 信号路由至 ADC 上的 MD1 引脚,以方便与音频测量设备进行连接。

表 2-1 PCM1809EVM 接头和跳线
位号功能
J1差分线路/麦克风输入 1
J2差分线路/麦克风输入 2
J4MICBIAS 选择
J5IOVDD-SYS 电压选择(1.8V 或 3.3V)
J6+5V 输入
J7AC-MB 连接器
J8音频串行接口接头
J9将 AVDD 连接至板载 3.3V 稳压器
J10将 IOVDD 连接至板载稳压器
J11将 MICBIAS 连接至板载 MIC2
J12将 MIC2 OUT+ 连接至 ADC IN2P
J13MSZ 选择
J14将 MICBIAS 连接至板载 MIC1
J15将 MIC1 OUT+ 连接至 ADC IN1P
J16将 MIC1 OUT- 连接至 ADC IN1M
J17MD0 选择
J18MD1 选择
J19MCLK 至 MD1
J20FMT0 选择
J21将 MIC2 OUT- 连接至 ADC IN2M
J22IN2M 电容器旁路
J23IN1P 电容器旁路
J24IN2P 电容器旁路
J25IN1M 电容器旁路
表 2-2 PCM1809EVM 模式
MD0 模式
MD0MSZ(0 = 目标,1 = 控制器)MD0 功能模式
00线性相位滤波器用于在目标模式下进行抽取。对于控制器模式,器件始终使用线性相位滤波器进行抽取。
01频率为 256 × fS 的系统时钟作为 MCLK 连接至 MD1 引脚。
10频率为 512 × fS 的系统时钟作为 MCLK 连接至 MD1 引脚。
11低延迟滤波器用于在目标模式下进行抽取。对于控制器模式,器件始终使用线性相位滤波器进行抽取。
表 2-3 PCM1809EVM MD1 模式
MD1 模式
MD1MSZ(0 = 目标,1 = 控制器)功能模式
X0目标模式
MCLK1控制器模式下的 MCLK 输入
表 2-4 PCM1809EVM 音频输出格式
音频输出数据格式
FMT0音频串行接口格式
0具有 IC 间音频 (I2S) 模式的 2 通道输出
1具有时分多路复用 (TDM) 模式的 2 通道输出

默认情况下,所有硬件引脚都设置为低电平,将器件置于目标模式,具有线性相位滤波器以及 2 通道 I2S 音频输出。更多有关 PCM1809 器件的工作模式的信息,请参阅 PCM1809 立体声通道、102dB 动态范围音频 ADC 数据表。