ZHCUCJ0 October 2024
表 2-1 列出了默认情况下提供的用于配置 TUSB1064 的接头。用户必须根据系统中每个通道的损耗量来优化配置设置。EVM 默认配置为 GPIO 模式。对于 I2C 配置,用户必须更改 JMP7 (I2C_EN) 分流器。
| 位号 | 跳线控制 | 默认配置 |
|---|---|---|
| JMP1 | 下游 EQ1 | 引脚 3-4 上的分流器 (R) |
| JMP2 | 下游 EQ0 | 引脚 3-4 上的分流器 (R) |
| JMP3 | 上游 SSEQ1 | 引脚 3-4 上的分流器 (R) |
| JMP4 | 上游 SSEQ0 | 引脚 3-4 上的分流器 (R) |
| JMP5 | DP EQ1 | 引脚 5-6 上的分流器 (0) |
| JMP6 | DP EQ0 | 引脚 1-2 上的分流器 (1) |
| JMP7 | I2C_EN | 引脚 5-6 上的分流器 (0) |
| J1 | FLIP | 无分流器 |
| J2 | CTL0 | 无分流器 |
| J3 | CTL1 | 无分流器 |
| J4 | EN | 引脚 1-2 上的分流器 (VCC) |
| J5 | 电源 | VBUS → VBUS_DS |
| J10 | VCC | 分流器 |