ZHCUCJ0 October 2024
TUSB1064Q1-EVM 可与 TUSB1146EVM 或 USB 等交替模式 USB Type-C® 源或 DisplayPort™ Type-C 主机系统配合使用,以评估 Type-C 实现。该 EVM 附带一个用于连接到 USB 集线器或设备的传统 Type-A USB 插座,以及一个用于连接到 DisplayPort 接收器的 DisplayPort 插座。TUSB1064Q1-EVM 使用 TPS65987 PD 控制器来控制 CC 引脚并将器件配置为 I2C 或引脚配置 (strap) 模式。