ZHCUCJ0 October 2024
用户可通过 I2C 或引脚 strap 配置来控制均衡 (EQ)。每个 TUSB1064-Q1 接收器通道都通过单独的控制实现接收器均衡(请参阅表 2-2)。请参阅 TUSB1064-Q1 数据表,以了解下行、上行和 DisplayPort 配置的每个可用组合的增益值。
| 电平 | 设置 |
|---|---|
| 0 | 选项 1:将 1kΩ 5% 连接至 GND |
| 选项 2:直接连接到 GND | |
| R | 将 20kΩ 5% 连接至 GND |
| F | 悬空(使引脚保持开路状态) |
| 1 | 选项 1:将 1kΩ 5% 连接至 VCC |
| 选项 2:直接连接到 VCC |