ZHCUCI9 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   3
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接说明
      1. 2.1.1 连接和测试点
      2. 2.1.2 跳线配置
  9. 3实现结果
    1. 3.1 用于 CS 和 CL 的可变电阻器
      1. 3.1.1 电流检测电阻
      2. 3.1.2 可调节限流
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 TPS4HC120-Q1 原理图
    2. 4.2 TPS4HC120-Q1 EVM 装配图和布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

跳线配置

跳线 功能、设置

J1

连接 1 和 2 可从 VS 为 LDO 供电。

J3

连接 1 和 2 可启用 LDO。

J16

将 1 和 2 连接到上拉电阻可进行开路负载检测 (OUT1)。

J20

连接 1 和 2 可通过 TVS 二极管网络连接到 GND (OUT1)。

J17

将 1 和 2 连接到上拉电阻可进行开路负载检测 (OUT2)。

J21

连接 1 和 2 可通过 TVS 二极管网络连接到 GND (OUT2)。

J18

将 1 和 2 连接到上拉电阻可进行开路负载检测 (OUT3)。

J22

连接 1 和 2 可通过 TVS 二极管网络连接到 GND (OUT3)。

J19

将 1 和 2 连接到上拉电阻可进行开路负载检测 (OUT4)。

J23

连接 1 和 2 可通过 TVS 二极管网络连接到 GND (OUT4)。

J2

连接 1 和 2 可旁路 RILIM。断开连接可使用 RILIM。

J6

连接 1 和 2 可旁路 GND 网络。断开连接可使用 GND 网络。

J15

连接 1 和 2 可将 LDO 连接到器件 I/O 引脚。

J7

连接 1 和 2 可将 EN1 连接到 GND。连接 2 和 3 可从 LDO 为 EN1 供电。

J8

连接 1 和 2 可将 EN.2 连接到 GND。连接 2 和 3 可从 LDO 为 EN2 供电。

J9

连接 1 和 2 可将 EN3 连接到 GND。连接 2 和 3 可从 LDO 为 EN3 供电。

J10

连接 1 和 2 可将 EN4 连接到 GND。连接 2 和 3 可从 LDO 为 EN4 供电。

J11

连接 1 和 2 可将 DIAG_EN 连接到 GND。连接 2 和 3 可从 LDO 为 EN4 供电。

J12

连接 1 和 2 可将 SEL0 连接到 GND。连接 2 和 3 可从 LDO 为 SEL0 供电。

J13

连接 1 和 2 可将 SEL1 连接到 GND。连接 2 和 3 可从 LDO 为 SEL1 供电。