ZHCUCI9 September 2024
电流限制将输出电流调节至设定值。该 EVM 可设计为通过 ILIM 引脚上的外部电阻器保持不同的电流限制值。可以基于 RLIM 设定 10 项设置。本应用中需要使用容差为 1% 的电阻器。R14 是用于可调电流限制控制的焊盘。
| 电阻值 | 电压输入 | ILIM 阈值 |
|---|---|---|
57.6kΩ | 0.06V | 250mA |
43.2kΩ | 0.117V | 500mA |
31.6kΩ | 0.234V | 750mA |
23.2kΩ | 0.396V | 1A |
16.5kΩ | 0.557V | 1.25A |
9.76kΩ | 0.758V | 1.5A |
4.87kΩ | 1.037V | 1.75A |
2.49kΩ | 1.382V | 2A |
短接至 GND | 0V | 2.25A |
开路 (> 80kΩ) | 2.2V | 5A |