ZHCUCI9 September 2024 TPS4HC120-Q1
图 4-2 至图 4-5 展示了 TPS4HC120-Q1 印刷电路板 (PCB) 的设计。该 EVM 采用 FR4 材料、四层 (2s2p)、2 × 70µm 立方英寸顶层和底层以及 2 × 35µm 立方英寸内部平面层设计。所有元件均位于顶层有源区域中,并且所有有源布线均位于顶层和底层,便于用户轻松地进行查看、探测和评估。将元件移动到 PCB 的两侧,可以进一步为空间受限的系统缩减尺寸。
图 4-2 TPS4HC120-Q1EVM 第一层(顶视图)
图 4-3 TPS4HC120-Q1EVM 第二层 GND(顶视图)
图 4-4 TPS4HC120-Q1EVM 第三层 VCC(顶视图)
图 4-5 TPS4HC120-Q1EVM 第四层(顶视图)