ZHCUCI4C May   2024  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
    1.     应用
  4.   5
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
      1. 1.3.1 U1 元件选型
      2. 1.3.2 UCC33421-Q1 引脚定义
    4. 1.4 规格
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 建议测试设备
      2. 2.1.2 通过外部连接轻松进行评估
      3. 2.1.3 为 EVM 供电
        1. 2.1.3.1 加电以便启动
        2. 2.1.3.2 断电以便关断
      4. 2.1.4 EVM 测试点
      5. 2.1.5 示波器探头:探测 EVM
  7. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据
      1. 3.1.1 效率数据
      2. 3.1.2 调节数据
      3. 3.1.3 启动波形
      4. 3.1.4 浪涌电流
      5. 3.1.5 交流纹波电压
      6. 3.1.6 负载瞬态
      7. 3.1.7 VCC 短路
      8. 3.1.8 热性能
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 组装和印刷电路板 (PCB)
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

建议测试设备

  1. VEN:直流电源 1:5.0V,10mA
  2. VINP:直流电源 2:5.0V,1A
  3. Iout:电子负载或固定电阻器:5V,500mA
  4. 用于测量 <10V 直流电压的 (2) 个 DVM
  5. 用于在 IVINP 和 Iout 上测量 <1.0A 直流电流的 (2) 个 DVM
  6. 示波器:4 通道,500MHz 或更高,电压探头,电流探头
  7. 最小线规 20AWG 至 22AWG 或更大
  8. 热像仪或热电偶测量 U1 外壳温度