ZHCUCI4C May   2024  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
    1.     应用
  4.   5
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
      1. 1.3.1 U1 元件选型
      2. 1.3.2 UCC33421-Q1 引脚定义
    4. 1.4 规格
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 建议测试设备
      2. 2.1.2 通过外部连接轻松进行评估
      3. 2.1.3 为 EVM 供电
        1. 2.1.3.1 加电以便启动
        2. 2.1.3.2 断电以便关断
      4. 2.1.4 EVM 测试点
      5. 2.1.5 示波器探头:探测 EVM
  7. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据
      1. 3.1.1 效率数据
      2. 3.1.2 调节数据
      3. 3.1.3 启动波形
      4. 3.1.4 浪涌电流
      5. 3.1.5 交流纹波电压
      6. 3.1.6 负载瞬态
      7. 3.1.7 VCC 短路
      8. 3.1.8 热性能
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 组装和印刷电路板 (PCB)
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

EVM 测试点

表 2-1 描述了各种 EVM 测试点,便于将示波器探头、DVM 测试引线和电线连接至节 2.1.1中概述的实验室测试设备。保持初级侧 GNDP 和次级侧 GNDS 之间的隔离。不能使初级侧测试点通过不正确的测试设备插入来以 GNDS 为基准。同样,也不能使次级侧测试点通过不正确的测试设备插入来以 GNDP 为基准。

表 2-1 输入、输出、测试点 (I/O/TP) 说明
引脚 I/O/TP 颜色 说明 最小值 典型值 最大值 单位
J1 I 绿色 VINP,初级输入电压。 4.5 5.0 5.5 V
J2:1-2 I 黑色 EN,开启 0 V
J2:2-3 I 黑色 EN,关闭 0 VEN 5.5 V
J4:1-2 O 黑色 选择器 5.0V/3.3V 输出电压。 0 5.7 V
J4:3-4 O 黑色 选择器 5.5V/3.7V 输出电压。 0 5.7 V
J3 O 绿色 VCC,次级输出电压。 0 5.7 V
TP1 TP 红色 VINP,初级输入电压测试点。 4.5 5 5.5 V
TP2 TP 黑色 GNDP,初级地测试点。 0 V
TP3 TP PCB VINP 至 GNDP,示波器探测点。 4.5 5 5.5 V
TP4 TP 黑色 GNDS,次级地测试点。 0 V
TP5 TP 红色 VCC,次级输出电压测试点。 4.85 5 5.15 V
TP6 TP PCB VCC 至 GNDS,示波器探测点。 SEL 5.0V 4.85 5 5.15 V
SEL 5.5V 5.34 5.5 5.67 V