ZHCUCI4C May   2024  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
    1.     应用
  4.   5
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
      1. 1.3.1 U1 元件选型
      2. 1.3.2 UCC33421-Q1 引脚定义
    4. 1.4 规格
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 建议测试设备
      2. 2.1.2 通过外部连接轻松进行评估
      3. 2.1.3 为 EVM 供电
        1. 2.1.3.1 加电以便启动
        2. 2.1.3.2 断电以便关断
      4. 2.1.4 EVM 测试点
      5. 2.1.5 示波器探头:探测 EVM
  7. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据
      1. 3.1.1 效率数据
      2. 3.1.2 调节数据
      3. 3.1.3 启动波形
      4. 3.1.4 浪涌电流
      5. 3.1.5 交流纹波电压
      6. 3.1.6 负载瞬态
      7. 3.1.7 VCC 短路
      8. 3.1.8 热性能
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 组装和印刷电路板 (PCB)
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

加电以便启动

  1. 验证 VINP 和 VEN 电源是否关闭/禁用,并且未向 DUT 施加电压。
  2. 验证 VCC 上的负载是否已禁用。
  3. 打开 VINP 直流电源。验证 TP1 至 TP2 是否存在 5V 电压。
  4. 打开 VEN 辅助电源。现在,EVM 在无负载条件下的输出 VCC 已处于稳压状态。
  5. 验证 VCC-GNDS 上是否存在 5V 电压。
  6. 在 VCC 上启用300mA 负载。
  7. UCC33421-Q1 现在正在调节 VCC 并处理约 1.5W 的隔离式输出功率。
  8. VINP 在 4.5V<VINP<5.5V 之间变化,Iout 在 0mA<Iout<300mA 之间变化。
  9. 将示波器探头插入 TP3 和 TP6,以测量 VINP 和 VCC 启动、稳态和交流纹波电压。