ZHCUCI4C May 2024 – August 2025
UCC33421EVM-092 旨在供设计人员评估 UCC33xx1 系列汽车和工业级器件的性能和能力。UCC33421 是一种隔离式直流/直流转换器模块,能够在极小的紧凑型 DHA-16 (5.85mm × 7.50mm × 2.65mm) 封装中提供 1.5W 的功率和 5kVrms 的隔离,缩小了尺寸并提供高功率密度。在输入侧,UCC334x1 器件可在 4.5V 至5.5V 电压范围内工作,UCC330x1 可在 3.0V 至5.5V 电压范围内工作。配置 SEL 引脚时,UCC33x21 器件可将次级侧电压调节至 5V 或 5.5V,UCC33x11 可将电压调节至 3.3V 或 3.7V。此 EVM 展示了汽车和工业级应用中使用的典型隔离式偏置电压。