ZHCUCI4B May 2024 – November 2024 UCC33411-Q1 , UCC33421-Q1
UCC33421EVM-092 旨在供设计人员快速轻松地评估 UCC33421-Q1 的性能特性和能力,以便在汽车和工业偏置应用中使用。该 EVM 可供用户测试 UCC33421-Q1 的各项功能,例如:器件的启用/故障 (EN/FLT) 引脚,使用 SEL 引脚将隔离式输出电压配置为 VISO=5.0V 或 VISO=5.5V,以及在输出上应用可变负载。借助该 EVM,用户可以根据系统要求,测量输入电压范围内和不同输出负载条件下的效率。
本用户指南为使用 UCC33421EVM-092 评估德州仪器 (TI) 的 UCC33421-Q1 高频、集成变压器、直流/直流转换器、低辐射、5kVRMS 增强型隔离模块提供了说明和指导。UCC33421-Q1 采用超小型 DHA-16 封装,可提供高功率密度、1.5W 标称功率。UCC33421-Q1 在从初级侧到次级侧的功率转换方面提供了出色的效率,同时不再需要现有设计中常用的外部变压器或电源模块。这种集成可大幅缩减印刷电路板 (PCB) 面积和厚度
位号 | 说明 | 数量 |
---|---|---|
PCB1 | UCC33421EVM-092 电路板 | 1 |
UCC33421-Q1 是 UCC33421EVM-092 中采用的默认 IC,但评估时可以使用表 1-1 中列出的任意替代版本。表 1-1 中列出的每个元件版本都彼此引脚对引脚兼容和 BOM 对 BOM 兼容
通用器件型号 | 可订购器件型号 | 输入电压/输出电压/隔离 |
---|---|---|
UCC33421-Q1 | UCC33421QDHARQ1 | 4.5V 至 5.5V/5.0V/5kVRMS |
UCC33421 | UCC33421DHAR | 4.5V 至 5.5V/5.0V/5kVRMS |
UCC33411-Q1 | UCC33411QDHARQ1 | 4.5V 至 5.5V/3.3V/5kVRMS |
UCC33411 | UCC33411DHAR | 4.5V 至 5.5V/3.3V/5kVRMS |
如果需要替换 IC,TI 建议始终采用最佳焊接技术实践,这可能包括采取适当的 ESD 预防措施并安排擅长表面贴装焊接和板级返工的合格人员。
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
EN/FLT | 1 | I/O |
多功能使能输入引脚和输出故障引脚。通过一个 18kΩ 或更大的上拉电阻器连接到微控制器。 使能输入引脚:强制 EN 为低电平会禁用器件。上拉至高电平以启用正常的器件功能。 故障输出引脚:该引脚被拉至低电平 200μs,以警示电源转换器因故障情况而关断。 |
VINP | 2、3 | P | 初级输入电源电压。在 VINP 至 GNDP 引脚附近并联连接 15nF (CIN1) 0402 和 10µF (CIN2) 陶瓷旁路电容器。 |
GNDP | 4、5、6、7、8 | G | VINP 的电源接地回路连接。 |
SEL | 9 | I | VCC 选择引脚。当 SEL 连接到 VCC 时,VCC 设定点为 5V;当 SEL 短接至 GNDS 时,则为 5.5V。 |
VCC | 10、11 | P | 隔离式电源输出电压引脚。在 VCC 和 GNDS 引脚附近并联连接 15nF (COUT1) 0402 和 22µF (COUT2) 陶瓷旁路电容器。 |
GNDS | 12、13、14、15、16 | G | VCC 的电源接地回路连接。 |
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入特性 | ||||||
VINP | 输入电压范围 | PVCC=1.5W | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
IIN_FL | 满载时的输入电流 | VINP=4.5V 至 5.5V,VCC=5.0V,Iout=300mA | 489 | 508 | 529 | mA |
IIN_NL | 空载时的输入电流 | VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=0mA | 7 | 15 | mA | |
输出特性 | ||||||
VCC | 直流满载设定点 | VINP=4.5V 至 5.5V,VCC=5.0V,Iout=300mA | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
Iout | VCC 负载电流范围 | VINP=4.5V-5.5V | 0 | 300 | mA | |
VCC%LD | 负载调整率 | VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=0mA 至 300mA | 0.5 | % | ||
VCC(AC) | 峰峰交流纹波 | 20MHz 带宽,VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=300mA,Ta=25ºC,COUT=22uF | 50 | 75 | mV | |
PMAX | 建议的最大输出功率 | VINP=5.0V,Iout=300mA,Ta=25ºC | 1.5 | W | ||
系统特性 | ||||||
η | 满负载效率 | VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=300mA,Ta=25°C,COUT=22uF | 59 | % | ||
fSW | 开关频率 | 64.5 | MHz |
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入特性 | ||||||
VINP | 输入电压范围 | PVCC=1W | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
IIN_FL | 满载时的输入电流 | VINP=4.5V 至 5.5V,VCC=3.3V,Iout=300mA | 375 | 395 | 412 | mA |
IIN_NL | 空载时的输入电流 | VINP =5.0V,VCC=3.3V,Iout=0mA | 7 | 15 | mA | |
输出特性 | ||||||
VCC | 直流满载设定点 | VINP=4.5V 至 5.5V,VCC=3.3V,Iout=300mA | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
Iout | VCC 负载电流范围 | VINP=4.5V-5.5V | 0 | 300 | mA | |
VCC%LD | 负载调整率 | VINP=5.0V,VCC=3.3V,Iout =0mA 至 300mA | 0.5 | % | ||
VCC(AC) | 峰峰交流纹波 | 20MHz 带宽,VINP=5.0V,VCC=3.3V,Iout=300mA,Ta=25ºC,COUT=22uF | 50 | 75 | mV | |
PMAX | 建议的最大输出功率 | VINP=5.0V,Iout=300mA,Ta=25ºC | 1 | W | ||
系统特性 | ||||||
η | 满负载效率 | VINP=5.0V,VCC=3.3V,Iout=300mA,Ta=25°C,COUT=22uF | 52 | % | ||
fSW | 开关频率 | 64.5 | MHz |
UCC33421EVM-092 EVM 利用螺丝接线端轻松连接至 VINP 和 VCC。EN 连接通过引脚连接器来实现。连接适当的电流表和电压表,如图 4-1 所示,以便进行准确的 EVM 效率测量。
连接测试设备:
![]() |
|