ZHCUCG9 October 2024
LP-MSPM0G3519 具有许多硬件特性,允许用户完全访问 MSPM0G3519 引脚,同时仍提供板载连接以方便使用。分流连接为用户提供了一种轻松更改 LaunchPad 配置的方法。图 2-1 展示了这些分流器的位置。表 2-1 描述了每个分流器的连接。默认配置是组装所有分流器。
|
跳线 |
说明 |
默认设置 |
连接的信号 |
|---|---|---|---|
|
J1-J4 |
BoosterPack 接头块 1 |
未组装 |
引脚 1 至 40 的 BoosterPack 标准连接 |
|
J5-J8 |
BoosterPack 接头块 2 |
未组装 |
引脚 41 至 80 的 BoosterPack 标准连接 |
|
J9 |
5V 电源接头 |
未组装 |
GND 和 5V 的附加引脚连接 |
|
J10 |
3.3V 电源接头 |
未组装 |
GND 和 3.3V 的附加引脚连接 |
|
J11 |
QEI 接口 |
未组装 |
符合 QEI 标准的接口连接 |
|
J12 |
PA10 功能选择器 |
组装:左侧和中间 (2-3) |
选择 PA10 用于 XDS110 UART TX 和 BoosterPack 之间的连接 |
|
J13 |
PA11 功能选择器 | 组装:左侧和中间 (2-3) |
选择 PA11 用于 XDS110 UART RX 和 BoosterPack 之间的连接 |
|
J14 |
I2C 上拉 |
已组装 |
PC3 的 I2C SDA 上拉 |
|
J15 |
I2C 上拉 |
已组装 |
PC2 的 I2C SCL 上拉 |
|
J16 |
开漏上拉选择器 |
组装:顶部和中间 (1 - 2) |
用于 PA0 的 3.3V 或 5V 连接的上拉选择器 |
|
J17 |
开漏上拉选择器 | 组装:顶部和中间 (1 - 2) | 用于 PA1 的 3.3V 或 5V 连接的上拉选择器 |
|
J18 |
红色 LED |
已组装 |
将 PA0 连接到红色 LED |
|
J19 |
RGB(蓝色)LED |
已组装 |
将 PB22 连接到 RGB(蓝色)LED |
|
J20 |
RGB(红色)LED | 已组装 | 将 PB26 连接到 RGB(红色)LED |
|
J21 |
RGB(绿色)LED | 已组装 | 将 PB27 连接到 RGB(绿色)LED |
|
J22 |
BSL 调用 |
已组装 |
将 PA18 连接到 S1 按钮。 |
|
J23 |
S2 跳线 |
已组装 |
将 PB3 连接到 S2 按钮。 |