ZHCUCG9 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
    4. 2.4 测量 MSPM0G3519 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 开箱即用 GUI
    3. 3.3 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

XDS110 调试探针

LP-MSPM0G3519 具有板载调试探针,可简化原型设计。此 LaunchPad 上使用的调试器是 XDS110 型号,它支持所有 MSPM0 器件衍生产品。集成式 XDS110 调试探针与 MSPM0G3519 电路的其余部分分离,如 LaunchPad 上的虚线丝印所示。除了公共接地之外,XDS110 只能通过经过 J101 的信号进行连接。

隔离跳线块

利用隔离跳线块 J101,用户可以连接或断开从 XDS110 域进入 MSPM0G3519 目标域的信号。这包括 XDS110 SWD 信号、应用 UART 信号、3.3V 和 5V 电源以及复位信号。

跳线

说明

5V

来自 USB 的 5V 电源轨

3V3

来自 LDO 的 3.3V 电源轨

RXD<<

反向通道 UART:目标 MSPM0G3519 通过该信号接收数据。箭头指示信号的方向。

TXD>>

反向通道 UART:目标 MSPM0G3519 通过该信号发送数据。箭头指示信号的方向。

NRST

复位信号

SWDIO

串行线调试:SWDIO 数据信号。

SWCLK

串行线调试:SWCLK 时钟信号。

BSL

为引导加载程序调用引脚。允许 XDS110 调用 BSL。